Yassı silindir DZF-50-250-P-A

164076

GTIN 4052568136772

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
250 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı