Yassı silindir DZF-50-320-P-A
164077
GTIN 4052568136789
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
320 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı