Standart silindir DSBG-40-40-PPVA-N3

1646548

GTIN 4052568243487

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme