Standart silindir DSBG-40-100-PPVA-N3

1646551

GTIN 4052568243517

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
100 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme