Standart silindir DSBG-40-125-PPVA-N3
1646552
GTIN 4052568243524
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
125 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme