Standart silindir DSBG-40-200-PPVA-N3
1646554
GTIN 4052568017057
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme