Standart silindir DSBG-63-160-PPVA-N3
1646746
GTIN 4052568243982
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
160 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme