Standart silindir DSBG-63-25-PPSA-N3
1646754
GTIN 4052568244040
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
25 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi