Standart silindir DSBG-80-25-PPVA-N3

1646771

GTIN 4052568244163

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
25 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme