Standart silindir DSBG-80-320-PPVA-N3

1646780

GTIN 4052568244255

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme