Standart silindir DSBG-100-50-PPVA-N3

1646803

GTIN 4052568017088

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme