Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2027 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Kompakt silindir

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Yassı silindir EZH-10/40-40-A-B

164990

GTIN 4052568012984

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
22 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
205 N
Strok
40 mm
Sönümleme
sönümleme yok