Basınç Oransal Regülatör VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-3

1691730

GTIN 4052568290863

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
Flanş
Basınç kontrol aralığı
0.4 bar - 40 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
245 l/min