Bobin MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN 4052568037321
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
3 pinli - A formu - kırpılabilir - DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
sıkıştırılmış - tutma klipsi ile
Bobin karakteristik değerleri
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, toplama gücü 7,5 VA, tutma gücü 5,0 VA - 24 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,0 VA, tutma gücü 3,7 VA
Koruma türü
IP65