Selenoid valf CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170304
GTIN 4052568138400
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2650 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli