Selenoid valf CPE24-M2H-5/3BS-3/8
170306
GTIN 4052568138424
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli