Yataklamalı Silindir DFM-100-160-P-A-GF
170897
GTIN 4052568139919
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
160 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için