Yataklamalı Silindir DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN 4052568140038
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için