Eletrikli Basınç Regülatörü PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

1709211

GTIN 4052568264024

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Çalışma basıncı
0 bar - 50 bar
Basınç kontrol aralığı
0.4 bar - 40 bar
Maks. basınç histerezi
0.806 bar