Yataklamalı silindir DFM-32-20-P-A-KF

170929

GTIN 4052568013493

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için