Yataklamalı Silindir DFM-50-160-P-A-KF
170951
GTIN 4052568140328
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
160 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için