Açma/kapama valfi HEE-3/4-D-MIDI-230
172949
GTIN 4052568013608
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3800 l/min
Çalışma basıncı
2.5 bar - 16 bar
Çalıştırma türü
elektrikli