Kısma valfi GRLO-M3

175039

GTIN 4052568037635

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Kısma fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
18 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M3
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Ayar elemanı
Oluklu vida