Kısma valfi GRLO-M5-QS-3-LF-C

175054

GTIN 4052568037727

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Kısma fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
40 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Ayar elemanı
Oluklu vida