Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Kompakt silindir ADVU-125-80-P-A

175758

GTIN 4052568143312

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı