Kompakt silindir ADVU-125-25-A-P-A
175765
GTIN 4052568143350
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı