Standart silindir DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R

1773752

GTIN 4052568246655

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
25 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme