Standart silindir DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R

1773754

GTIN 4052568246679

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme