Standart silindir DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R

1773757

GTIN 4052568246709

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
125 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme