Standart silindir DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R

1775259

GTIN 4052568247010

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme