Standart silindir DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R

1775264

GTIN 4052568247065

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
160 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme