Standart silindir DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R

1776045

GTIN 4052568247140

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme