T-Çabuk Bağlantı Elemanı CQT-12

177687

GTIN 4052568038366

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 12 mm olan boru/hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan boru/hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
8.65 mm