T-Çabuk Bağlantı Elemanı CQT-22
177690
GTIN 4052568038397
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 22 mm olan boru/hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 22 mm olan boru/hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
19.2 mm