Hortum Birleştirme Elemanı CQ-18H-15
177702
GTIN 4052568038519
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Rakor CQ-18
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 15 mm olan boru/hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
12.15 mm