Hortum Birleştirme Elemanı CQ-22H-18
177704
GTIN 4052568038533
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Rakor CQ-22
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 18 mm olan boru/hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
17.3 mm