Çabuk Bağlantı Rakoru CQ-3/4-22H
177711
GTIN 4052568038601
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/4
Pnömatik bağlantı 2
Rakor CQ-22
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
17 mm