Geçmeli burç CQH-15-QS-12
177721
GTIN 4052568038663
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Rakor CQ-15
Pnömatik bağlantı 2
Rakor QS-12
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
8 mm