Plastik boru PQ-PA-12X1,5X3000

177728

GTIN 4052568038694

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
9 mm
Hortum malzemesi
PA
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 75 °C