Plastik boru PQ-PA-18X2X3000

177730

GTIN 4052568075637

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
18 mm
İç çap
14 mm
Hortum malzemesi
PA
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 75 °C