Boru PQ-AL-12X1X3000

177732

GTIN 4052568038717

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
10 mm
Hortum malzemesi
Dövme alüminyum alaşım
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 75 °C