Boru PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN 4052568038724
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
15 mm
İç çap
13 mm
Hortum malzemesi
Dövme alüminyum alaşım
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 75 °C