Boru PQ-AL-18X1X3000

177734

GTIN 4052568038731

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
18 mm
İç çap
16 mm
Hortum malzemesi
Dövme alüminyum alaşım
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 75 °C