Boru PQ-AL-22X1X3000

177735

GTIN 4052568075651

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
22 mm
İç çap
20 mm
Hortum malzemesi
Dövme alüminyum alaşım
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 75 °C