Standart silindir DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R

1778437

GTIN 4052568247324

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme