Standart silindir DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R
1778440
GTIN 4052568247355
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
500 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme