Standart silindir DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R

1778835

GTIN 4052568247379

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
40 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi