Standart silindir DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R

1778838

GTIN 4052568247409

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
100 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi