Standart silindir DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R

1778839

GTIN 4052568247416

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
125 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi