Standart silindir DSBF-C-80-400-PPSA-N3-R
1781071
GTIN 4052568247966
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
400 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi